ZFC100-S-12F-M

벨 석션 컵
시리즈 ZFC
- 직경: 50mm - 100mm
- 최적화된 구조
- 곡면용
- 판금, 본체 부품 및 유리의 효율적인 취급
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 사용 분야
- 자동차
- 금속
- 유리
기술 데이터
| 직경 | 100 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 연결부 나사산 | G1/2" 내부 |
| 필터 유형 | 메쉬 필터 |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 120.07 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 235.15 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 280.27 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 125.08 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 350.32 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 460.38 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 12.24 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 23.97 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 28.57 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 12.75 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 35.71 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 46.93 [kg] |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 빨강색 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 용량 | 80 [cm³] |
| 무게 | 0.13 [kg] |