ZFCF70-N-38F

플랫 석션 컵
시리즈 ZFCF
- 직경: 30mm - 125mm
- 최적화된 구조
- 얇고 기름기가 있는 금속판 및 본체용
- 석션 컵 밑면의 프로파일 구조로 공작물과 진공 컵 사이의 마찰력을 높입니다
- 고속 사용 시 판금 변형 없이 안전한 취급
- 폴리우레탄 소재 특성 덕분에 내구성과 저항력이 매우 뛰어납니다
- 사용 분야
- 자동차
- 유리
- 목재 및 합성 재료
기술 데이터
| 직경 | 70 [mm] |
| 재료 | NBR |
| 연결부 나사산 | G3/8" 내부 |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 61.8 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 155 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 197.18 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 74.56 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 192.28 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 276.64 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 6.3 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 15.8 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 20.1 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 7.6 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 19.6 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 28.2 [kg] |
| 쇼어 경도 | 60 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 청색 |
| 작동 온도 | -20 ... +110 [°C] |
| 용량 | 20.7 [cm³] |
| 무게 | 0.053 [kg] |