ZOU4X10-WS-M5F

플랫 석션 컵
시리즈 ZOU

  • 치수: 4x10mm - 20x60mm
  • 최적화된 구조
    • 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 전자공학
    • 금속
치수4x10 [mm]
재료식품에 안전한 실리콘
연결부 나사산M5 내부
-20kPa에서 수직 리프팅력1.86 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력2.94 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력3.43 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.19 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.3 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력0.35 [kg]
쇼어 경도55
흡입 컵 모양타원형
색상반투명 흰색
작동 온도-70 ... +200 [°C]
용량0.064 [cm³]
무게0.004 [kg]