ZU30-N

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 직경: 1.5mm - 80mm
  • 최적화된 구조
    • 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경30 [mm]
재료NBR
-20kPa에서 평행 리프팅력7.75 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력9.81 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력10.99 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력11.97 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력25.02 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력30.02 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.79 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력1 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력1.12 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력1.22 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력2.55 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력3.06 [kg]
쇼어 경도60
흡입 컵 모양라운드
색상검정색
작동 온도-20 ... +110 [°C]
용량2 [cm³]
무게0.003 [kg]