ZU4-WS-M5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU

  • 직경: 1.5mm - 80mm
  • 최적화된 구조
    • 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
    • 범용으로 사용 가능
  • 사용 분야
    • 반도체
    • 내부 물류
    • 종이 및 인쇄물
직경4 [mm]
재료식품에 안전한 실리콘
연결부 나사산M5 외부
-20kPa에서 평행 리프팅력0.2 [N]
-60kPa에서 평행 리프팅력0.78 [N]
-90kPa에서 평행 리프팅력0.98 [N]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.2 [N]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.88 [N]
-90kPa에서 수직 리프팅력1.28 [N]
-20kPa에서 평행 리프팅력0.02 [kg]
-60kPa에서 평행 리프팅력0.08 [kg]
-90kPa에서 평행 리프팅력0.1 [kg]
-20kPa에서 수직 리프팅력0.02 [kg]
-60kPa에서 수직 리프팅력0.09 [kg]
-90kPa에서 수직 리프팅력0.13 [kg]
쇼어 경도55
흡입 컵 모양라운드
색상반투명 흰색
작동 온도-70 ... +200 [°C]
용량0.03 [cm³]
무게0.002 [kg]