ZU6-S-M5M

플랫 석션 컵
시리즈 ZU
- 직경: 1.5mm - 80mm
- 최적화된 구조
- 아주 작은 공작물도 효율적으로 처리할 수 있습니다
- 범용으로 사용 가능
- 사용 분야
- 반도체
- 내부 물류
- 종이 및 인쇄물
기술 데이터
| 직경 | 6 [mm] |
| 재료 | 실리콘 |
| 연결부 나사산 | M5 외부 |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 0.29 [N] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 1.47 [N] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 1.96 [N] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 0.49 [N] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 1.67 [N] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 2.45 [N] |
| -20kPa에서 평행 리프팅력 | 0.03 [kg] |
| -60kPa에서 평행 리프팅력 | 0.15 [kg] |
| -90kPa에서 평행 리프팅력 | 0.2 [kg] |
| -20kPa에서 수직 리프팅력 | 0.05 [kg] |
| -60kPa에서 수직 리프팅력 | 0.17 [kg] |
| -90kPa에서 수직 리프팅력 | 0.25 [kg] |
| 쇼어 경도 | 55 |
| 흡입 컵 모양 | 라운드 |
| 색상 | 빨강색 |
| 작동 온도 | -70 ... +200 [°C] |
| 용량 | 0.05 [cm³] |
| 무게 | 0.002 [kg] |