LBPS-NICHT-MOEGLICH

              일치 레일 / 왜건의 조합
            
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SHS | 20 | SHS..C | 타입 표시 | 
| THK | SHS | 20 | SHS..LC | 타입 표시 | 
| THK | SHS | 20 | SHS..LV | 타입 표시 | 
| THK | SHS | 20 | SHS..V | 타입 표시 | 
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | 타입 표시 | 
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | 타입 표시 | 
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | 타입 표시 | 
| CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | 타입 표시 | 
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | 타입 표시 | 
| HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | 타입 표시 | 
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | 타입 표시 | 
| HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | 타입 표시 | 
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | 타입 표시 | 
| HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | 타입 표시 | 
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | 타입 표시 | 
| HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | 타입 표시 | 
              기술 데이터
            
| 작동 | 유압 | 
| 위치 정확도 +/- | 0,02 [mm] | 
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] | 
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 | 
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 | 
              장점 세부 정보
            

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션