MBPS3004BS1A

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NSKSH(L1H)30SAH..ALZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..BLZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..EMZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..GMZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..ANZ타입 표시
NSKSH(L1H)30SAH..BNZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ALZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...BLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...HLZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)30LAA...BNZ타입 표시
작동공압식
유지력1300 [N]
작동 압력4.5 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능아니요
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.1 [s]
폐쇄 시간0.02 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게1.1 [kg]
기능클램핑 및 브레이킹
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피21 [cm³]
스크레이퍼
최대 길이 클램핑98.2
AEPN
집계
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘