MBPS3004BS1A

클램핑 요소
시리즈 MBPS
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
| NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
| NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 1300 [N] |
| 작동 압력 | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| 플러스 연결 가능 | 아니요 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.1 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 1.1 [kg] |
| 기능 | 클램핑 및 브레이킹 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 장착 방향 | 정면에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 21 [cm³] |
| 스크레이퍼 | 예 |
| 최대 길이 클램핑 | 98.2 |
장점 세부 정보

- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘