MCPS0901A-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerMN9MNN타입 표시
SchneebergerMN9MNNL타입 표시
Bosch RexrothR044.. / MSA(미니어처 볼)9R0442..9/M3타입 표시
Bosch RexrothR044.. / MSA(미니어처 볼)9R0444..9/M3타입 표시
NBSEB9A타입 표시
NBSEB9A-N타입 표시
NBSEB9AY타입 표시
NBSEB9AY-N타입 표시
NBSEBS9A타입 표시
NBSEBS9AY타입 표시
NBSEBS9B타입 표시
NBSEBS9BM타입 표시
NBSEBS9BY타입 표시
NBSEBS9BYM타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..AL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..AR타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..BL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..TL타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..TR타입 표시
NSKLU(L1U)9LAU..UL타입 표시
NSKPU(P1U)9PAU..TR타입 표시
NSKPU(P1U)9PAU..UR타입 표시
PMIMSC9MSC-LM타입 표시
PMIMSC9MSC-M타입 표시
SchneebergerMN9MNNS타입 표시
SchneebergerMN9MNNXL타입 표시
THKRSR9RSR..KM타입 표시
THKRSR9RSR..N타입 표시
THKRSR9RSR..ZM타입 표시
작동공압식
유지력80 [N]
작동 압력4 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능
유지력 플러스 연결150 [N]
정격 작동 압력4 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,05 [mm]
개방 시간0.01 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
무게0.083 [kg]
기능클램핑
상태NC (Normally Closed) 정상 닫힘
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피2 [cm³]
최대 길이 클램핑52.5
AEPN
집계
세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용