MCPS0912D

클램핑 요소
시리즈 MCPS
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
5 백만 정적 클램핑 주기 - 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | 타입 표시 |
| HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWL..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWL..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWLC..N | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..B | 타입 표시 |
| IKO | LWL | 9 | LWLG..N | 타입 표시 |
| IKO | ML | 9 | ML | 타입 표시 |
| IKO | ML | 9 | MLC | 타입 표시 |
| IKO | ML | 9 | MLG | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | 타입 표시 |
| INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | 타입 표시 |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | 타입 표시 |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..C | 타입 표시 |
| HIWIN | MGN | 9 | MGN..H | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 80 [N] |
| 작동 압력 | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| 플러스 연결 가능 | 예 |
| 유지력 플러스 연결 | 160 [N] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.01 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.015 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 인증 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.086 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 2 [cm³] |
| 최대 길이 클램핑 | 52.5 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용