MCPS1701B-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
일치 레일 / 왜건의 조합
| 레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
|---|---|---|---|---|
| NB | SGW | 17 | SGW..TE | 타입 표시 |
| NSK | LW(L1W) | 17 | LAW...ELZ | 타입 표시 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CA | 타입 표시 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CAM | 타입 표시 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CR | 타입 표시 |
| THK | HRW | 17 | HRW..CRM | 타입 표시 |
| THK | SHW | 17 | SHW..CAM | 타입 표시 |
| THK | SHW | 17 | SHW..CRM | 타입 표시 |
| IKO | LWFF | 33 | LWFF | 타입 표시 |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS | 타입 표시 |
| IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | 타입 표시 |
| THK | SHW | 17 | SHW..HRM | 타입 표시 |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | 타입 표시 |
| HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | 타입 표시 |
기술 데이터
| 작동 | 공압식 |
| 유지력 | 145 [N] |
| 작동 압력 | 4 ... 6.5 [bar] |
| 플러스 연결 가능 | 예 |
| 유지력 플러스 연결 | 330 [N] |
| 정격 작동 압력 | 4 [bar] |
| B10d 값 | 5000000 |
| 위치 정확도 +/- | 0,05 [mm] |
| 개방 시간 | 0.01 [s] |
| 폐쇄 시간 | 0.015 [s] |
| 작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
| 권한 부여 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 무게 | 0.16 [kg] |
| 기능 | 클램핑 |
| 상태 | NC (Normally Closed) 정상 닫힘 |
| 장착 방향 | 위에서 |
| 사이클 당 실린더 부피 | 2 [cm³] |
| 최대 길이 클램핑 | 52.5 |
장점 세부 정보

- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용