MK4505G

클램핑 요소
시리즈 MK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
작동공압식
유지력1600 [N]
이론적 유지력 (µ=0,1)2000 [N]
플러스 연결 가능아니요
작동 압력2 ... 6.5 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.07 [s]
폐쇄 시간0.015 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
승인LABS / REACH / RoHS
무게1.3 [kg]
기능클램핑
상태NO (Normally Open) 정상 열림
장착 방향위에서
사이클 당 실린더 부피17 [cm³]
최대 길이 클램핑82
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴