이점
시리즈의 장점 한눈에 보기


차이를 만드는 장점
GPP5000 및 GPP5000AL 시리즈의 총 리프트 용량 개요


전체 용도의
80% 이상을
경제적인 AL 버전으로 수행할 수 있습니다.
최대
60%
더 긴 스트로크를 롱 스트로크 버전의 동일한 설치 크기로 이용할 수 있습니다.
최대
25%
동일한 스트로크의 N 버전 대비 가격 절감.
시장 비교
경제적이며 높은 품질 제공
GPP5000AL 및 GPD5000AL 시리즈는 시중의 다른 그리퍼와 직접 비교했을 때도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 그리퍼는 합리적이고 매력적인 가격대로 제공되며, 표준화된 장착 옵션과 치수 덕분에 기존의 구조에 쉽게 통합 가능합니다.

합리적인 가성비
하이엔드 5000 제품군의 비용 효율적인 대안으로서 Aluminum Linear Guide가 장착된 모델은 뛰어난 품질과 신뢰성을 제공하며, 기존의 Zimmer Group의 품질을 포기하지 않고자 하는 가격에 민감한 고객에게 이상적입니다.

간편한 전환
확장 가능한 5000 제품군에는 언제든지 전환할 수 있는 Steel Linear Guide(스틸 인 스틸)도 포함되어 있습니다. 표준화된 규격과 인터페이스, 광범위한 액세서리 포트폴리오를 통해 호환성을 극대화할 수 있습니다. 이를 통해 기존 시스템에 쉽게 통합할 수 있으며 복잡한 조정이 필요하지 않습니다.

작은 설치 크기로 긴 스트로크 제공
롱 스트로크 버전으로 인해 작은 설치 크기로도 긴 스트로크를 구현할 수 있습니다. 장점: 훨씬 더 가볍고 비용 효율적인 그리퍼를 동일한 스트로크로 사용할 수 있습니다. 무게, 가격 또는 성능 저하 없이 유연성을 극대화합니다.
당사의 약속: 예외 없는 품질
GPP5000AL 및 GPD5000AL 시리즈는 독특한 플랫폼 콘셉트로 높은 정밀도, 견고함, 최대의 경제성을 결합한 제품입니다. 우리는 이를 믿고 모든 5000 시리즈 그리퍼에 대해 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질을 제공합니다. 즉, 사이클 수에 관계없이 모든 부품에 대해 24개월 전체 보증을 제공합니다.


충족된 표준 및 지침
품질과 안전은 Zimmer의 기업 철학의 핵심입니다. 정기적으로 테스트를 거치는 당사의 제품은 최고의 품질 기준을 충족할 뿐만 아니라 장기적인 신뢰성과 안전성을 보장합니다.
액세서리
사용 조건이 변화하면 최소한의 조정만으로 효율적이고 유연하게 재계획 없이 Steel Linear Guide 또는 IP 보호 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 5000 제품군의 다양한 액세서리와 설치 크기가 이를 가능하게 합니다. 특히 주목할 만한 점은 공구 없이 그리핑 범위를 조정할 수 있는 조정 가능한 조, 빠른 조 교체를 위한 교체 가능한 조, 그리고 IO-Link 또는 아날로그를 통해 전체 스트로크 범위를 안정적으로 모니터링하는 정밀 센서 기술입니다.

다양하게 이용 가능
모든 생산 상황을 위한 가변성
고도로 자동화된 제조 환경부터 민감한 클린룸용 또는 유연한 물류 공정에 이르기까지, 어떤 분야에서든 GPP5000AL 및 GPD5000AL 그리퍼 시리즈는 안정적인 성능과 산업 전반에 맞춰 조정할 수 있는 적응성을 자랑합니다.
투자 수익률
유지보수가 필요 없으며 효율적입니다
5000 그리퍼 제품군의 Aluminum Linear Guide 시리즈를 사용하면 매우 빠르게 투자 비용을 회수할 수 있습니다. 낮은 구입 비용, 유지보수가 필요 없는 설계, 최고의 공정 안정성이 결합되어 운영 비용을 영구적으로 절감하고 확실한 기술적, 경제적 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

장기간 사용에도 안정적입니다
5000 제품군의 Aluminum Linear Guide가 장착된 시리즈는 진정한 내구성을 자랑하는 제품으로 1,500만 사이클 이상 유지보수 없이 사용할 수 있습니다.
다운타임 방지
높은 제조 품질로 장기간 안정적인 작동을 보장합니다. 그리퍼는 예기치 않은 다운타임이나 서비스 작업 없이 수백만 사이클에 걸쳐 안정적으로 작동합니다.
빠른 시운전/추가 장착
표준화된 치수와 고정 장치 덕분에 그리퍼를 기존 시스템에 빠르게 통합하고 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
유지보수 작업 불필요
마모가 적은 설계로 정기적인 유지보수가 필요 없습니다. 이는 예비 부품, 서비스 작업, 추가 비용이 없다는 것을 의미합니다.
낮은 투자 비용
AL 시리즈를 사용하면 5000 제품군을 더욱 경제적으로 이용할 수 있습니다. 안정적인 성능과 합리적인 구입 비용을 동시에 누릴 수 있습니다.
기술 데이터
세부사항에서 보이는 이점

| GPP5000AL 시리즈 | 기술 데이터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 설치 크기 | 조당 스트로크 [mm] | 파지력 [N] | 무게 [kg] | IP 등급 | |
| GPP5003AL | 2.5 - 4 | 85 - 205 | 0.078 - 0.093 | IP40 | |
| GPP5004AL | 4 - 6 | 130 - 295 | 0.15 - 0.19 | IP40 | |
| GPP5006AL | 6 - 8 | 230 - 485 | 0,28 - 0.34 | IP40 | |
| GPP5008AL | 8 - 10 | 390 - 750 | 0.51 - 0.61 | IP40 | |
| GPP5010AL | 10 - 13 | 650 - 1320 | 0.82 - 1 | IP40 | |
| GPP5013AL | 13 - 16 | 1115 - 1860 | 1,4 - 1.8 | IP40 | |
| GPP5016AL | 16 - 20 | 1650 - 2990 | 2.7 - 3.6 | IP40 | |
| GPP5025AL | 25 | 3280 - 4710 | 5.7 - 7.5 | IP40 | |

| GPD5000AL 시리즈 | 기술 데이터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 설치 크기 | 조당 스트로크 [mm] | 파지력 [N] | 무게 [kg] | IP 등급 | |
| GPD5003AL | 2.5 | 310 - 465 | 0.14 - 0.17 | IP40 | |
| GPD5004AL | 4 | 460 - 690 | 0.26 - 0,32 | IP40 | |
| GPD5006AL | 6 | 740 - 1080 | 0.47 - 0.57 | IP40 | |
| GPD5008AL | 8 | 1260 - 1770 | 0.88 - 1.1 | IP40 | |
| GPD5010AL | 10 | 2290 - 3250 | 1.5 - 1.9 | IP40 | |
| GPD5013AL | 13 | 3770 - 5200 | 2.8 - 3.6 | IP40 | |
| GPD5016AL | 16 | 6870 - 9490 | 6.1 - 7.7 | IP40 | |
FAQ - 그리퍼 시리즈 5000AL(Aluminum Linear Guide)
AL 버전은 강철/알루미늄 프로파일 슬롯 가이드(Aluminum Linear Guide)가 있는 5000 시리즈 그리퍼를 나타냅니다. 이 버전은 Zimmer Group의 입증된 품질과 비용 최적화된 가이드 시스템을 결합한 것으로, 특히 가격에 민감한 사용자에게 적합합니다.
강철/알루미늄 가이드의 장점:
- 기존 T-슬롯 그리퍼보다 뛰어난 성능
- 시장의 톱니형 가이드 이상의 성능
- 매력적인 가격 대비 성능
- 최대 1,500만 번의 유지보수 없는 사이클
이로써 AL 버전은 여러 자동화 작업에 효율적인 대안이 될 수 있습니다.
Steel Linear Guide가 장착된 프리미엄 그리퍼는 견고함과 정밀도를 극대화하도록 설계되었으며 최대 3,000 사이클까지 유지보수 없이 사용할 수 있습니다. 반면 AL 가이드는 구입 비용이 더 저렴하고 기존 T-슬롯 가이드보다 성능이 뛰어나지만 극도의 부하에서의 기계적 한계가 약간 다릅니다.
AL 그리퍼가 적합한 경우:
- 깨끗하거나 오염 정도가 낮은 환경(클린룸 클래스 4, 보호 등급 IP40)
- 가격에 민감한 프로젝트 계획
- 부하 요건이 중간 수준인 표준 그리핑 사용 분야
- 합리적인 가격 대비 높은 품질이 필요한 경우
GPP5000AL 및 GPD5000AL 시리즈는 전체 산업용 사용 분야의 80%를 처리할 수 있습니다. Zimmer에 문의하시면 적합한 그리퍼를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다: 연락처
Aluminum Linear Guide가 있는 그리퍼로 교체하는 것은 일반적으로 간단합니다. 표준화된 치수와 장착 치수를 통해 GPP5000AL 및 GPD5000AL 모델은 일반적으로 기존 시스템에 직접 통합할 수 있습니다. 광범위한 액세서리 포트폴리오는 5000 제품군의 모든 그리퍼와 조정에 필요한 수고 및 비용이 최소화됩니다. 또한 큰 조정 없이 추후 Steel Linear Guide가 있는 더 견고한 그리퍼로 업그레이드할 수 있습니다. 뿐만 아니라 Zimmer Group은 전체 수명 주기 동안 안정적인 시스템 연결을 위한 기술 지원, 진단, 문제 해결 및 정품 예비 부품을 포함하여 상담, 통합, 시운전, 유지보수 및 수리에 대한 실질적인 지원을 제공합니다.