Atex에 따른 폭발 방지


  • 안전한 프로세스 보장
  • 모든 시리즈 사용자 지정 가능
  • 폭발 가능성이 있는 대기에서 효과적인 점화원을 피하고 장치 및 보호 시스템을 안전하게 설계하여 사람, 시스템 및 환경을 보호합니다.
  • ATEX 지침(2014/34/EU)의 요구 사항에 따라 폭발 가능성이 있는 대기(예: 가스, 증기 또는 먼지)가 있는 지역에서 안전하게 작동할 수 있도록 보장합니다.