H1 그리스

- FDA 준수
- 제품의 유해한 오염 없음
- 모든 시리즈 사용자 지정 가능
애플리케이션 설명
- 잡는 과정에서 우발적인 접촉을 기술적으로 배제할 수 없는 식품, 음료 및 제약 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
- 사용된 그리스는 식품 및 제약 산업을 위해 특별히 개발되었습니다. NSF-H1에 등록되어 있으므로 FDA 21 CFR § 178.3570을 준수합니다.
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드