IRB 1100-4/0.58

- 내장된 토크 센서를 통한 뛰어난 성능과 힘 제한
- 안전한 로봇 디자인, 모서리가 둥근 구조, 압착되거나 끼임이 발생하는 지점 없음
- 카테고리 3, PL d 안전 인증 보유
- 암(arm)측 인터페이스와의 상호작용 개선
- 에너지를 절약하는 OmniCore 제어시스템에서 작동
- 손 안내(교육 중)
기술 데이터
| 로봇 제조업체 | ABB |
| 로봇 시리즈 | IRB 1100 |
| 로봇 컨트롤러 | OmniCore C30 |
| 적재 용량 | 4 [kg] |
| 도달 범위 | 580 [mm] |
| 기능적 안전 | EN ISO 10218-1:2011에 따라 안전 인증 획득 |
| 위치 정확도 +/- | 0,01 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-31.5-4-M5 |