실린더 블록용 핸들링 시스템

기존 내연 기관
- 단일 기준점을 위한 지배적인 파워 스트로크
- 서보 선회 축
- 내부 미디어 공급
- 밀봉 선회축
장비/옵션
공압식
AC 서보 모터 구동
외부 그립
클램핑 엘리먼트를 통한 위치 유지
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 2000 [N] |
| 그리핑 컨셉 | FORM |
| 그리핑 스프링 | KLE |
| 최대 스트로크 | 200 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 130 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 45 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드