PSE12X10NSBK-A

산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Standard Energy
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
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동9 [J]
1.8 [m/s]
3.5 [m/s]
스레드M12X1
최대 스트로크10 [mm]
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동33000 [J/h]
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드9 [J]
경도S
헤드플라스틱 헤드 포함
스트로크 버전일반 스트로크
최대 충돌각2 [°]
고정용 스토퍼의 최대 힘3 [kN]
카운터 너트의 조임 토크7 [Nm]
인증LABS / REACH / RoHS
무게36 [g]
재료스테인리스 스틸
고정 스토퍼 재료니켈 도금 알루미늄
바이오 오일(생분해성)HEES
2.5 [N]
17 [N]
최대 피스톤 복귀 시간0.2 [s]
보호장치벨로우즈(TPE)
시리즈Standard Energy
허용 온도 범위-10 ... +70 [°C]
H1 인증
정지 슬리브
액세서리
세부 정보
일반 스트로크 측면 하중 어댑터<br />보호장치: 보호장치 미포함
액세서리
세부 정보
일반 스트로크 측면 하중 어댑터<br />보호장치: 펠트 링(펠트)
액세서리
세부 정보
일반 스트로크 측면 하중 어댑터<br />보호장치: 스트리퍼(NBR)
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 직각 체결
액세서리
세부 정보
클램핑 플랜지 평행 체결
액세서리
세부 정보
스테인리스 스틸 카운터 너트
액세서리
세부 정보
압력 챔버 실링
액세서리
세부 정보