LKP4502DS2-A

클램핑 요소
시리즈 LKP

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 열림 (NO)
    압력으로 닫힘
  • 우수한 사용 수명
    5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
INATSX-E(RUE)45RWU..-E타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-L타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-H타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-E-HL타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-F타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-L타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-H타입 표시
INATSX-E(RUE)45RWU..-F-HL타입 표시
작동공압식
유지력3500 [N]
작동 압력2 ... 6.5 [bar]
플러스 연결 가능아니요
정격 작동 압력6 [bar]
B10d 값5000000
위치 정확도 +/-0,02 [mm]
개방 시간0.08 [s]
폐쇄 시간0.035 [s]
작동 온도-10 ... +70 [°C]
인증LABS / REACH / RoHS
무게1.7 [kg]
기능클램핑
상태NO (Normally Open) 정상 열림
장착 방향정면에서
사이클 당 실린더 부피23 [cm³]
최대 길이 클램핑78
연결부 종류앞면의 실
AEPN
집계
세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴