GEP2013IO-05-B

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

"전기식 소형"

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
    형상 결합 그리핑이나 매우 다양한 부품을 운반하지만 설치 공간과 부하 용량이 제한되어 큰 스트로크가 필요한 경우라면? 이 그리퍼가 정답입니다!
  • 초간단 제어
    사용자 선호에 따라 그리퍼를 밸브처럼 IO Port로 제어하는 방식과 IO-Link로 제어하는 방식 중에서 선택할 수 있습니다. 어느 방식이든 제어장치에 쉽게 통합할 수 있습니다.
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
    버전 IL-03의 그리퍼 조를 위치 결정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 스트로크를 공작물에 유연하게 적용할 수 있어 공정 시간을 절약하고 간섭 윤곽을 방해하는 것을 방지할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 파지력 조절 가능
  • 디지털 I/O
  • 클린룸 인증
제어I/O
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V
조당 스트로크13 [mm]
자동 정지기계식
제어 시간0,055 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,15 [kg]
그리퍼 조 최대 길이100 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
작동 온도5 ... +60 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력2 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급2
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.55 [kg]
파지력 레벨 190 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 10.42 / 0.42 [s]
파지력 레벨 2180 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 20.32 / 0.32 [s]
파지력 레벨 3270 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 30.26 / 0.26 [s]
파지력 레벨 4360 [N]
클로징 타임/오프닝 타임 레벨 40.23 / 0.23 [s]
직선 케이블 5 m - 소켓 M8 플러그 연결
센서 및 에너지 공급
세부 정보
어댑터 판
액세서리
세부 정보
  1. 제어
    I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. BLDC 모터
    내마모성 브러시리스 DC 모터
  4. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    전력 강하 시 자동 정지
  5. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  6. 위치 조회
    마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석
  7. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정