Sets de robot para robots Hanwha

Descubra nuestra amplia selección de sets de robot para Hanwha. Cada set incluye pinzas, placas adaptadoras y todos los accesorios necesarios para una integración perfecta.

Software-Add-Ins

Robot independiente
RSB-00-33-00001-A
Set duo: Pinza paralela eléctrica de 2 mordazas GEP2016
Carrera por mandíbula
16 mm
Fuerza de sujeción
500 N
Longitud de los dedos
120 mm
Clase IP
IP40
Peso
2.4 kg
Robot independiente
RSB-00-34-00001-A
Set: pinza paralela eléctrica GEP5010
Carrera por mandíbula
10 mm
Fuerza de sujeción
1520 N
Longitud de los dedos
160 mm
Clase IP
IP64
Peso
2.8 kg
Robot independiente
RSB-00-36-00001-A
Set: pinza paralela neumática GPP5006
Carrera por mandíbula
6 mm
Fuerza de sujeción
330 N
Longitud de los dedos
100 mm
Clase IP
IP64
Peso
0.67 kg
Robot independiente
RSB-00-36-00002-A
Set: pinza autocentrante de tres dedos neumática GPD5006
Carrera por mandíbula
6 mm
Fuerza de sujeción
740 N
Longitud de los dedos
100 mm
Clase IP
IP64
Peso
0.96 kg
Robot independiente
RSB-00-36-00003-A
Set duo: Pinza paralela neumática de 2 mordazas GPP5000
Carrera por mandíbula
6 mm
Fuerza de sujeción
330 N
Longitud de los dedos
100 mm
Clase IP
IP64
Peso
1.8 kg
Robot independiente
RSB-00-36-00004-A
Set duo: Pinza neumática de 3 mordazas GPD5000
Carrera por mandíbula
6 mm
Fuerza de sujeción
740 N
Longitud de los dedos
100 mm
Clase IP
IP64
Peso
2.4 kg
Robot independiente
RSB-00-38-00001-A
Set: pinza paralela neumática GPP5010
Carrera por mandíbula
10 mm
Fuerza de sujeción
1260 N
Longitud de los dedos
145 mm
Clase IP
IP64
Peso
2.3 kg
Robot independiente
RSB-00-38-00002-A
Set: pinza autocentrante de tres dedos neumática GPD5010
Carrera por mandíbula
10 mm
Fuerza de sujeción
3140 N
Longitud de los dedos
145 mm
Clase IP
IP64
Peso
3.6 kg
Robot independiente
RSB-00-38-00003-A
Set Duo: pinza paralela neumática GPP5000
Carrera por mandíbula
10 mm
Fuerza de sujeción
1260 N
Longitud de los dedos
145 mm
Clase IP
IP64
Peso
5.8 kg
Robot independiente
RSB-00-34-00002-A
Set: pinza autocentrante de tres dedos eléctrica GED5010
Carrera por mandíbula
10 mm
Fuerza de sujeción
1520 N
Longitud de los dedos
160 mm
Clase IP
IP64
Peso
3.9 kg

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje