MSF40N-F001

Unidades de giro
Serie MSF

"La individualidad"

  • ¡La decisión es suya!
    Tanto si prefiere brida o eje de salida, o amortiguadores o no: siempre encontrará lo que necesita entre la gran cantidad de variantes existentes
  • Tipo de construcción plano
    Gracias al accionamiento de doble émbolo de marcha opuesta, la unidad permite un montaje extremadamente plano. De esta manera, puede ahorrar espacio en el montaje de la instalación
  • Ángulo de giro ajustable de forma continua
    Obtenga además individualidad y flexibilidad gracias al ángulo de giro totalmente ajustable que le permitirá reducir además los tiempos de montaje
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
  • IP41
  • Detector magnético
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Ángulo de giro ajustable
  • Brida plana
  • Ángulo de giro ajustable
Datos técnicos
Angulo de giro90 / 180 [°]
Par de giro0.7 [Nm]
Amortiguación de posiciones finales conElastómeros
Alojamiento de utillaje sobreBrida
Precisión de repetición +/-0.07 [°]
Carga rodamiento axial215 [N]
Carga rodamiento radial7 [Nm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo 90°4.3 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 180°8.6 [cm³]
Protección según IEC 60529IP41
Peso0.28 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Racor regulador de caudal
    para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Alojamiento de utillaje
    se suministra tanto en los modelos con eje de salida como con brida
  5. Transmisión de fuerza
    cremalleras y piñón
  6. Hasta dos pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse
  7. Ranura para detectores magnéticos
    alojamiento para detector inductivo
  8. amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
    amortiguación de posiciones finales ajustable