GM16D

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas angulares
Serie GM

Datos personales
Mensaje
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Fijación y posicionamiento
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Abastecimiento de energía
  4. Accionamiento
    cilindro neumático de simple o doble efecto (según modelo)
  5. Muelle integrado
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (con cilindro de simple efecto hace la función de retorno)
  6. Engranaje de palanca de guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  7. Mordazas
    se puede mecanizar según necesidad sin desmontar
  8. Chapa de ajuste (GM10)
    para mecanizar en paralelo las pinzas