LG1008-01SI

Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LG1000

  • Ajustable de forma individual
    La forma constructiva de la pinza no solo le permite agarrar de forma segura superficies de geometrías cilíndricas, sino también cónicas y cuadradas
  • Paso integrado de aire o vacío
    Utilice esta opción para pruebas de estanqueidad, expulsión de la pieza o crear vacío en ésta
  • Protección de las superficies mediante membrana de silicona
    Además de cubrir un rango de diámetro de agarre especialmente grande, la membrana le ofrece una protección óptima frente a daños
Equipamiento/Opciones
  • IP54
  • Libre de mantenimiento
  • Abastecimiento de energía axial
Carrera total en Ø2.5 [mm]
Fuerza de deslizamiento máx.53 [N]
Diámetro de agarre mín.8 [mm]
Diámetro de agarre máx.10.5 [mm]
Tiempo de avance / retroceso0.2 [s]
Presión de servicio4 ... 6 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo0.7 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.028 [kg]
Racores rectos
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Modelo descatalogado
Cono de centraje
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Abastecimiento de energía
    axial (versión-01) o radial (versión-02)
  2. Fijación y posicionamiento
    a través de ajuste, rosca y contratuerca
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Agarre directo con membrana de goma
    elevada fuerza de sujeción mediante un elevado coeficiente de fricción retorno al purgar el aire
  5. Taladro pasante
    Aire comprimido o conexión para vacío para refrigerar o prueba de estanqueidad de las piezas (versión-02)