GEH6180IL-03-B

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

"La más potente"

  • 5 mill. de ciclos sin mantenimiento
  • Consulta integrada mediante IO-Link
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
    La tecnología de transmisiones sin escobillas y la regulación de la posición, de la velocidad o de la fuerza garantizan la máxima funcionalidad
  • IO-Link a bordo
    El accionamiento seguro para el futuro apto para Hotplug le ofrece además de la solución de cable único no apantallado múltiples perfiles de deslizamiento para una fácil implementación en su control
  • Suaves y potentes
    La versión de fuerza -03 para la manipulación de piezas de trabajo pesadas con autorretención mecánica y la versión -31 para el agarre suave de piezas sensibles
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP54
  • Autorretención mecánica
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • Potentes
  • IO-Link
  • Certificados para sala limpia
Carrera por mordaza, regulable80 [mm]
Fuerza de agarre nominal1800 [N]
Autorretenciónmecánica
PosicionablesSí
AccionamientoIO-Link
AccionamientoMotor sin escobillas DC
Fuerza de agarre mín.150 [N]
Consumo de corriente max.5 [A]
Peso propio del dedo montado máx.1 [kg]
Longitud de los dedos máx.160 [mm]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza1 [mm]
Velocidad de posicionamiento por mordaza máx.50 [mm/s]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Temperatura de servicio5 ... +50 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-14
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Valor B10d5000000
Peso2.6 [kg]
Módulo PLC Avanzado
Software
Detalles
Dedo universal de aluminio
Accesorios
Detalles
Dedo universal de acero
Accesorios
Detalles
Juego de partes sueltas para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Parte fija para cambio rápido de dedos
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de aluminio
Accesorios
Detalles
Mordaza de ajuste de acero
Accesorios
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal alumínio
Accesorios
Detalles
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector doble
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
H1 engrasado
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Protección contra explosiones según Atex
Individualizaciones
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Protector
Individualizaciones
Utilización
  • Carga de rectificadoras y fresadoras
Ventaja
  • Posibilidad de uso en las condiciones más adversas
  • Elevada protección IP
  • Protección frente a la penetración no intencionada de partículas
  • Fácil de limpiar
Detalles
  1. Guía en T precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Accionamiento
    Servomotor DC sin escobillas
  3. Engranaje de cremallera con piñón
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  4. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  5. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica (solo versión -03)
  6. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Abastecimiento de energía
    conector estandarizado