GEP2013IL-00-A

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo descatalogado
Este producto pertenece a nuestros modelos descatalogados. Lo encontrará aquí para seguir obteniendo información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Autorretención mecánica
  • Fuerza de agarre ajustable
Carrera por mordaza13 [mm]
Fuerza de agarre nominal360 [N]
AccionamientoIO-Link
Protección según IEC 60529IP40
Detección de la posición mediante datos de procesoSí
Autorretenciónmecánica
Peso propio del dedo montado máx.0,15 [kg]
Longitud de los dedos máx.100 [mm]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza0.5 [mm]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Sincronización0,055 [s]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.2 [A]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Valor B10d10000000
Peso0.54 [kg]
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
  • Centros de mecanizado
Ventaja
  • Alta protección anticorrosión
  • Según los requisitos, el material adecuado, p. ej. PET, PEAK o acero inoxidable
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
Detalles
  1. Accionamiento
    • mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL)
  2. Fijación y posicionamiento
    • varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Motor sin escobillas DC
    • Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste
  4. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    • autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica
  5. Sincronización
    • a través de piñón y cremallera
  6. Detección de la posición
    • imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos
  7. Mordazas
    • alojamiento de los dedos individuales
  8. Casquillos de centraje desmontable
    • para un posicionamiento rápido y económico de los dedos