KWH6501BS1

Elemento de sujeción
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| THK | NR | 65 | NR..A | mostrar variante |
| THK | NR | 65 | NR..B | mostrar variante |
| THK | NR | 65 | NR..LA | mostrar variante |
| THK | NR | 65 | NR..LB | mostrar variante |
| THK | NR | 65 | NR..LR | mostrar variante |
| THK | NR | 65 | NR..R | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..A | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..B | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostrar variante |
| THK | NRS | 65 | NRS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | hidráulica |
| Fuerza de sujeción | 17000 [N] |
| Presión de servicio | 5 ... 160 [bar] |
| Estado | NO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
| Valor B10d | 10000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.2 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.15 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 12 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| longitud máx. de sujeción | 200 |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional