LBHS a petición

Elemento de sujeción
Serie LBHS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
mediante tensión propia - La potencia
0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 15 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-H | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-HL | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-L | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-L | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-H | mostrar variante |
| INA | TKSD(KUSE) | 30 | KWSE..-HL | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-N | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-NL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SN | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SNL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
| INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | QEH..SA | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | EG(QE) | 35 | QEW..SC | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-FN | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-ML | mostrar variante |
| CPC | ARC(ARU) | 35 | ARC-MN | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FL | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-FN | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-ML | mostrar variante |
| CPC | HRC(HRU) | 35 | HRC-MN | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FL | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FN | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-FXL | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-ML | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MN | mostrar variante |
| CPC | LRR(LRRU) | 35 | LRR-MXL | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXN | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNG | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNS | mostrar variante |
| IKO | LRX(MX) | 35 | MXNSG | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 65 | CRGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 65 | CRGH..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 65 | CRGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CRG | 65 | CRGW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | hidráulica |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Función | Enclavamiento y frenado |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Carcasa - componente funcional
Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña - Contorno erosionado
sirve para abrir el elemento bajo presión - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Placas estancas
para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica - Rascador
opcionalmente con terminación de artículo "A"