Inicio de sesión

Ventosas
Serie SR

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovedadas, en forma de arandela
  • Características
    Un tapón interior permite aspirar arandelas o chapas con perforaciónes Diámetro recomendado del agujero, máx. 70% del postizo interior