ZOU15X45-WS

Ventosa plana
Serie ZOU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Electrónica
- Metal
Datos técnicos
| Dimensiones | 15x45 [mm] |
| Material | silicona apta para alimentos |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Blanco translúcido |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | oval |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 1.9 [mm] |
| Volumen | 1.584 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 10.4 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 28.25 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 41.4 [N] |
| Peso | 0.006 [kg] |