ZS35-E-18F

Ventosa de espuma densa
Serie ZS
- Geometría óptima
- Para la manipulación de superficies rugosas, irregulares y muy texturizadas
- Borde de sellado de material EPDM muy adaptable
- Campos de aplicación
- Cristal
- Madera y materiales compuestos
- Metal
Datos técnicos
| Diámetro | 35 [mm] |
| Material | EPDM |
| Dureza Shore | 40 |
| Color | Negro |
| Rosca de conexión | G1/8" interior |
| Diseño | Ventosa de espuma densa |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | 0 ... +150 [°C] |
| Volumen | 6 [cm³] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 20.01 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 50.03 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 70.04 [N] |
| Peso | 0.024 [kg] |