ZU25-S

Ventosa plana
Serie ZU
- Geometría óptima
- Uso universal
- Campos de aplicación
- Semiconductores
- Intralogística
- Papel e impresión
Datos técnicos
| Diámetro | 25 [mm] |
| Material | silicona |
| Dureza Shore | 55 |
| Color | Rojo |
| Diseño | Ventosa plana |
| Forma de ventosa | redondo |
| Temperatura de servicio | -70 ... +200 [°C] |
| Carrera | 2.4 [mm] |
| Volumen | 1.5 [cm³] |
| Fuerza de elevación paralela a -20 kPa | 6.87 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -60 kPa | 9.32 [N] |
| Fuerza de elevación paralela a -90 kPa | 10.3 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -20 kPa | 8.93 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -60 kPa | 19.42 [N] |
| Fuerza de elevación vertical a -90 kPa | 24.53 [N] |
| Peso | 0.002 [kg] |