• Manejo intuitivo
    La innovadora interfaz de usuario web puede operarse desde cualquier parte en un corto plazo de tiempo.
  • No se precisan conocimientos de programación
    Todos los procesos se pueden configurar de forma intuitiva mediante sencillos gestos en la interfaz de usuario. El sistema controla automáticamente qué bloques de funciones encajan entre sí.
  • Gran selección de robots
    El sistema puede controlar múltiples fabricantes y tipos de robots usuales.
  • Ampliable
    Toda la gama de productos de Zimmer Group está disponible opcionalmente.
  • Simulación mediante el gemelo digital
    Los nuevos procesos pueden probarse previamente desde cualquier parte en una simulación integrada.
  • Tiempo de puesta en marcha corto
    El primer proceso está listo como máximo 30 minutos tras la conexión.
  • Tienda
    Todas las funciones disponibles pueden utilizarse directamente desde la tienda integrada. Con cada nuevo componente, la tienda crece en el sistema.
  • Ampliable para programadores experimentados
    Los programadores experimentados tienen la oportunidad de profundizar. Esto significa que el sistema puede ampliarse para incluir todas las funciones e interfaces imaginables.
  • Siempre actualizado
    Bajo demanda, el equipo se mantiene siempre actualizado y, de este modo, puede beneficiarse de todas las funciones recién desarrolladas.
  • Colaborativo o cooperativo
    Ya sea el hombre o la máquina, mediante la flexibilidad en los robots pueden operarse ambos entornos.