Tecnología de pinzas fiable para cualquier aplicación
Pinza | Componentes | Soluciones robóticas | Robots industriales

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

- Guía lineal de aluminio: la alternativa
- Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
- La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa

- Guía lineal de aluminio: la alternativa
- Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
- La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
Desde la industria del automóvil hasta la fabricación en general, las industrias de todo el mundo se enfrentan a una creciente demanda de precisión, velocidad y fiabilidad de los procesos. En LiCON, las soluciones automatizadas se personalizan para responder a estos diversos retos. Combinando nuestras pinzas con la experiencia de LiCON en automatización llave en mano, los clientes se benefician de soluciones robustas y escalables diseñadas para superar los retos específicos de la industria. Nuestras pinzas neumáticas con sistema de guiado avanzado están diseñadas para ofrecer un rendimiento duradero e intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos. Gracias a su diseño sin fugas, su protección estándar contra la corrosión y su guía sellada con clase de protección de hasta IP67, la GPP5000 es ideal para casi cualquier entorno e industria, garantizando un funcionamiento fiable incluso en condiciones adversas. Las soluciones LiCON instaladas delante de la máquina herramienta automatizan los procesos de carga y descarga, eliminando los pasos manuales y aumentando la eficiencia. También admiten la transferencia automatizada de piezas a lo largo de un séptimo eje, lo que permite diseños de producción flexibles y flujos de trabajo ininterrumpidos. Cada sistema se configura individualmente para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
IP67
Protegido contra corrosión