Referencia del sistema
Pinza para cabezas de cilindros
Soluciones de sistemas | Movilidad | Automóvil | Transmisión para motores de combustión

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
1. Pinzas paralelas

- Accionamiento directo sincronizado por piñón
- Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
2. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Reto
Al cargar y descargar máquinas-herramientas era necesario tener en cuenta las geometrías muy distintas de los componentes. Además del poco peso de la pinza, otro de los retos era la identificación de tipo de los componentes, así como una «transmisión con sujeción» en el dispositivo.
Solución
Como solución se utilizó una unidad de giro estándar con posición central y una pinza de gran recorrido estándar con fijación integrada (serie GHK6000).
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Ángulo de giro ajustable
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 3200 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | DRUCKSICHER |
Carrera máx. | 200 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 90 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 90 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados