Pinza para carcasas de acoplamiento
![](/fileadmin/_processed_/f/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7438-01-A__SALL__AIN__V1_7542e5a8d3.png)
Reto
Antes de descargar un molde de fundición a presión, antes de cada disparo tenía que colocarse un inlay de acero agarrado en el molde con precisión de la posición. La temperatura de los componentes que deben extraerse era en este caso de aprox. 400 °C.
Solución
El alojamiento del inlay se realizó mediante un imán estándar electrónico en combinación con un módulo de compensación XY. La extracción de la caja se realizó con una pinza de tres mordazas estándar en la versión de alta temperatura.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Resistente a la temperatura
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 2250 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 24 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 25 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 12 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 130 [°C] |
Componentes estándar montados