Válvulas, racores, accesorios
Descubra nuestra amplia gama de accesorios para tecnología de manipulación, que incluye válvulas, distribuidores de giro y bridas angulares, para complementar a la perfección sus soluciones de automatización. Cada pieza está diseñada para aumentar su eficiencia y optimizar sus procesos de producción. Póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento personalizado y encontrar los accesorios adecuados para sus aplicaciones.
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Brida angular
Serie WFR
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Distribuidores de giro
Serie DVR
- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Brida angular
Serie WFR
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Distribuidores de giro
- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa