Rótulas
Serie KG

  • Posición descentreada bloqueable
    Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura
  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes
  • Modelo de acero
    La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas
Tamaño constructivo: KG40
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG4030 [°]18 [Nm]7500 [N]
Tamaño constructivo: KG40ST
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG40ST30 [°]18 [Nm]18000 [N]
Tamaño constructivo: KG60
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG6030 [°]55 [Nm]15000 [N]
Tamaño constructivo: KG60ST
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG60ST30 [°]55 [Nm]45000 [N]
Tamaño constructivo: KG80
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG8030 [°]124 [Nm]28000 [N]
Tamaño constructivo: KG80ST
ReferenciaAngulo de giroMxFa
KG80ST30 [°]124 [Nm]70000 [N]