Unidades de giro angular
Serie SW

"La superioridad"
Características de la serie
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
Transmisión del fluido
IP64
Detector magnético
Sensor inductivo
Angulo de giro 180°
Brida plana
Posiciones finales ajustables +/- 3

- Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión de fuerza
cremalleras y piñón - Eje hueco con doble rodamiento
Para el paso de tubos y cables para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Hasta 8 pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Amortiguadores integrados y patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática