Pinzas autocentrantes en apertura
Serie LGS

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más rentable de agarre: de esta manera, reduce los gastos de producción
  • Mordazas de sujeción mecanizables de forma individual
    Nunca antes una pinza se había adaptado a su aplicación con tanta rapidez y facilidad
  • Accionamiento directo
    El accionamiento con solo una conexión de aire reduce los gastos de montaje y los cantos conflictivos
Características de la serie
  • IP40
  • Libre de mantenimiento
  • Dedos con longitud mayor
  • Dedos
Tamaño constructivo: LG4-20
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Par de agarre al abrir
LG4-201.0 [mm]4.0 [mm]0.5 [Nm]
LG4-20V1.0 [mm]4.0 [mm]0.5 [Nm]
Tamaño constructivo: LG20-30
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Par de agarre al abrir
LG20-301.0 [mm]5.0 [mm]2.0 [Nm]
LG20-30V1.0 [mm]5.0 [mm]2.0 [Nm]
Tamaño constructivo: LG30-50
ReferenciaCarrera total en ØDiámetro de agarre mín.Par de agarre al abrir
LG30-501.0 [mm]6.0 [mm]3.0 [Nm]
  1. Abastecimiento de energía
    posibilidad de radial y axial
  2. Membrana de protección
    entre los dedos y la membrana accionada
  3. Accionamiento directo con membrana
    solamente se necesita una conexión de aire
  4. Limitación de recorrido
    evita daños por expansión excesiva en caso de aperturas sin pieza
  5. Dedos
    para un mecanizado individual
  6. Chapa de protección de acero
    Protección de la membrana contra perforación
  7. Junta tórica para retroceso
    retorno de los dedos tras la purga de aire