Pinzas de agujas
Serie SCH

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Adapte el recorrido de la aguja de manera individual y continua gracias al ajuste directo de recorrido
  • Tipo de construcción plano
    El tipo de construcción compacto le permite ahorrar un costoso espacio constructivo en su máquina
  • Detección mediante detectores magnéticos
    La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más rápidos y un control general
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
  • Detector magnético
Tamaño constructivo: SCH20
ReferenciaCarrera de la aguja ajustable mín.Carrera de la aguja ajustable máx.Número de agujas
SCH20-B0 [mm]6 [mm]4 [pieza]
Tamaño constructivo: SCH23
ReferenciaCarrera de la aguja ajustable mín.Carrera de la aguja ajustable máx.Número de agujas
SCH23-B0 [mm]6 [mm]4 [pieza]
  1. Agujas que se extienden
    sujetan la pieza a través de pinchazo
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Ajuste del recorrido
    mediante desplazamiento en el agujero oblongo
  4. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  5. Abastecimiento de energía
  6. Fijación y posicionamiento
  7. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos