SPN062P2E6SD-B

Placa de sujeción
Serie

  • Tipo constructivo compacto con altura constructiva optimizada
  • Grupo constructivo de sistema con elevada precisión
  • Entrada/distribución de aire integrado
  • Conexión PLUS integrada
  • Bajo demanda se suministra con sistema de sujeción punto cero Advanced
  • Opciones de fijación variables
Equipamiento/Opciones
  • Conexión PLUS
Accionamientoneumáticos
Presión de servicio6 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción2x2 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS2x5 [kN]
Fuerza de sujeción máx.2xM8
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoNo
Detección de la posición del émboloNo
Control de apoyo piezaNo
MaterialAcero inoxidable endurecido/acero
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso5.6 [kg]
Bulón Centrador
Accesorios
Detalles
Bulón de tracción
Accesorios
Detalles
Bulón de espada
Accesorios
Detalles
Bulón de<br />bloqueo
Accesorios
Detalles
Cierre<br />automático
Accesorios
Detalles