SPN112E4SD-B

Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Standard

"La economía"

  • Concentración en las funciones básicas
  • Enclavamiento mediante mordazas de apriete
  • Conexión PLUS
  • Acero inoxidable templado
  • Dos antigiros integrados
  • Opcionalmente con tapa de cierre automático
Equipamiento/Opciones
  • Brazo de torsión
  • Acero inoxidable
  • Agarre positivo
  • Endurecido
  • Bulones compatibles con el sistema de referencia
  • Altura constructiva baja
  • Conexión PLUS
  • Neumático
  • Precisión de repetición
  • Conexión sin mangueras
  • Cierre automático
Accionamientoneumáticos
Presión de servicio4 ... 7 [bar]
Fuerza de tracción4 [kN]
Fuerza de tracción con conexión PLUS10 [kN]
Fuerza de sujeción máx.M10/M12
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
AntigiroSi
Conexión PLUS
Función de sopladoNo
Control de apoyo piezaNo
Sellado de superposición
Precisión de repetición0.005 [mm]
MaterialAcero inoxidable templado
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso1.4 [kg]
Cierre<br />automático
Accesorios
Detalles
Bulón Centrador
Accesorios
Detalles
Bulón Centrador
Accesorios
Detalles
Bulón de tracción
Accesorios
Detalles
Bulón de tracción
Accesorios
Detalles
Bulón de espada
Accesorios
Detalles
Bulón de espada
Accesorios
Detalles
  1. Carcasa
  2. Bulón de sujeción
  3. Tapa
  4. Émbolo de sujeción
  5. Segmentos de sujeción
  6. Conjunto de muelles
  7. Apoyo del par/antigiro