SPN138E4SD-B

Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie Standard
"La economía"
- Concentración en las funciones básicas
- Enclavamiento mediante mordazas de apriete
- Conexión PLUS
- Acero inoxidable templado
- Dos antigiros integrados
- Opcionalmente con tapa de cierre automático
Equipamiento/Opciones
Brazo de torsión
Acero inoxidable
Agarre positivo
Endurecido
Bulones compatibles con el sistema de referencia
Altura constructiva baja
Conexión PLUS
Neumático
Precisión de repetición
Conexión sin mangueras
Cierre automático
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Fuerza de tracción | 12 [kN] |
| Fuerza de tracción con conexión PLUS | 24 [kN] |
| Fuerza de sujeción máx. | M12/M16 |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Antigiro | Si |
| Conexión PLUS | Sí |
| Función de soplado | No |
| Control de apoyo pieza | No |
| Sellado de superposición | Sí |
| Precisión de repetición | 0.005 [mm] |
| Material | Acero inoxidable templado |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 3.1 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Carcasa
- Bulón de sujeción
- Tapa
- Émbolo de sujeción
- Segmentos de sujeción
- Conjunto de muelles
- Apoyo del par/antigiro