KBH6505BS2

Elemento de sujeción
Serie KBH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR18.. / RSA (rollo)65R1824 (SLH)mostrar variante
Bosch RexrothR18.. / RSA (rollo)65R1822 (SNS)mostrar variante
Accionamientohidráulica
Fuerza de sujeción22700 [N]
Presión de servicio5 ... 160 [bar]
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Valor B10d10000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.2 [s]
Tiempo de cierre0.15 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso13 [kg]
Funciónsujeción y frenado
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción235
Conexión de aire alternativa
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Control del elemento terminal si no se puede acceder a la conexión estándar
  • Evitar contornos interferentes
  • Integración sencilla en máquinas o sistemas mediante mirroring
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional