HK1502K

Elemento de sujeción
Serie HK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro de la palanca de enclavamiento
  • libre de mantenimiento
    50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hmostrar variante
Accionamientomanual
Fuerza de sujeción1200 [N]
Par de apriete5 [Nm]
EstadoN (biestable) los elementos permanecen en la posición actual
Valor B10d50000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.16 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde arriba
longitud máx. de sujeción24
Extensión de la palanca
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Extensión de la palanca de sujeción
  • Longitudes predefinidas de 25/50/100/150/200mm
Detalles
Accionamiento mediante tornillo de cabeza cilíndrica
Individualizaciones
Utilización
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones
  • Industria del embalaje
  • Alimentación, farmacia, ciencias de la vida
Ventaja
  • Evitar contornos interferentes
  • Evita el aflojamiento involuntario
Detalles
Diseño en acero inoxidable
Individualizaciones
Utilización
  • Industria alimentaria
  • Industria electrónica
  • Farmacia, Ciencias de la vida
Ventaja
  • Versión en acero inoxidable
  • Utilización de grasas especiales
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Palanca de enclavamiento de plástico
    Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación)
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa