HK3005KR

Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1622 (SNS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1623 (SLS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1651 (FNS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1653 (FLS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1661 (FKS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1662 (SKS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1665 (FKS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1666 (SKS) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1621 (SNH) | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1624 (SLH) | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | mostrar variante |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | mostrar variante |
| HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..E | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..LE | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..LS | mostrar variante |
| PMI | MSR | 30 | MSR..S | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..E | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..LE | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..LS | mostrar variante |
| PMI | SMR | 30 | SMR..S | mostrar variante |
| THK | SRG | 30 | SRG..C | mostrar variante |
| THK | SRG | 30 | SRG..LC | mostrar variante |
| THK | SRG | 30 | SRG..LR | mostrar variante |
| THK | SRG | 30 | SRG..R | mostrar variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (pelota) | 30 | R1631 (FNS) | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..C | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..LC | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..LR | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..LV | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..R | mostrar variante |
| THK | HDR | 30 | HDR..V | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | manual |
| Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
| Par de apriete | 15 [Nm] |
| Estado | N (biestable) los elementos permanecen en la posición actual |
| Valor B10d | 50000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.78 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| longitud máx. de sujeción | 39 |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa