HK0500M

Elemento de sujeción
Serie miniHK
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro del tornillo moleteado - libre de mantenimiento
50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-ML | mostrar variante |
| CPC | MR-M(MRU-M) | 5 | MR-MN | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..C | mostrar variante |
| HepcoMotion | MLG | 5 | MLG..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 5 | LWL..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 5 | LWL..N | mostrar variante |
| IKO | LWL | 5 | LWLC..B | mostrar variante |
| IKO | LWL | 5 | LWLC..N | mostrar variante |
| IKO | ML | 5 | ML | mostrar variante |
| IKO | ML | 5 | MLC | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SEB | mostrar variante |
| MISUMI | STZL (Miniature) | 5(6) | SELB | mostrar variante |
| NSK | PU(P1U) | 5 | PAU..TR | mostrar variante |
| NB | SEB | 5 | A | mostrar variante |
| NB | SEB | 5 | A-N | mostrar variante |
| NB | SEB | 5 | AY | mostrar variante |
| NB | SEB | 5 | AY-N | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | A | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | AY | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | B | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | BY | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | BM | mostrar variante |
| NB | SEBS | 5 | BYM | mostrar variante |
| NSK | LU(L1U) | 5 | LAU..TL | mostrar variante |
| THK | SRS | 5 | SRS..M | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | manual |
| Fuerza de sujeción | 40 [N] |
| Par de apriete | 0.07 [Nm] |
| Estado | N (biestable) los elementos permanecen en la posición actual |
| Valor B10d | 50000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.005 [kg] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde arriba |
| longitud máx. de sujeción | 14 |
Detalle de las ventajas

- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Tornillo moleteado inoxidable
Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa