TPC-M3-A

Tornillo
Serie TPC
Datos técnicos
| Rosca | M3 |
| Par de apriete | 1 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 3 [mm] |
| Ancho de llave | 2 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1 [g] |

| Rosca | M3 |
| Par de apriete | 1 [Nm] |
| Longitud de atornillado E máx. | 3 [mm] |
| Ancho de llave | 2 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1 [g] |